Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงภายใน - 25.7 mm | 1.012 in ; สีดำ

ฝาปิดคลุมแบบดึงออกง่ายนี้มีหน้าแปลนกว้างที่ช่วยซีลได้ดีและดึงออกง่าย ตัวเลือกทนความร้อนและสารเคมีสามารถใช้ได้หลายครั้ง ซีลภายในช่วยป้องกันการซึมเข้า ดีไซน์แบบร่องหยักทำให้ใช้ปิดคลุมได้หลายขนาด เหมาะกับการใช้งาน เช่น การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
รหัสรายการ:

461880

89255 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 13.3893 ฿
5000 - 19999 12.72 ฿
20000 + 12.082 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,694.65 ฿

500 x 13.3893 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
รูปแบบการยึด กดยึด ดึงออกง่าย
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.5 mm
ความสูงภายใน 25.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา