คลิปยึดสายไฟที่ขอบช่วยให้สามารถยึดสายเคเบิลและสายไฟเข้ากับขอบของแผงหรือในแผงเจาะรู
ระบบช่องสายแบบล็อคด้านบนช่วยยึดเก็บสายเคเบิลเข้าที่และแยกจากชิ้นส่วนที่บอกบางอื่น ๆ สามารถถอดสายเคเบิลออกได้ง่ายตามต้องการ สามารถติดตั้งและถอดคลิปยึดสายไฟออกได้ง่ายโดยการกดด้วยนิ้ว
วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างภายใน | ประเภทคลิปเก็บ | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | สี | ความสูงภายใน | รูปแบบ | ช่วงความหนาแผง | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 5433 มีในสต็อก |
0.457 in
11.6 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
สีดำ
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
3.7165 ฿ - 4.1136 ฿ | 1357 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
3.2704 ฿ - 3.6184 ฿ | 7085 มีในสต็อก |
0.461 in
11.7 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
4
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ | 1120 มีในสต็อก |
0.457 in
11.6 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
สีเทา
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
2.5119 ฿ - 2.784 ฿ | 1057 มีในสต็อก |
0.457 in
11.6 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
7
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
3.8771 ฿ - 4.301 ฿ | 480 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
การยึดที่ขอบ
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
5.3004 ฿ - 5.8715 ฿ | 2591 มีในสต็อก |
0.772 in
19.6 mm
|
ขอบบานพับ
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
||
2.9447 ฿ - 3.2659 ฿ | 6160 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
3.2704 ฿ - 3.6184 ฿ | 19285 มีในสต็อก |
0.661 in
16.8 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
9
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ | 42142 มีในสต็อก |
0.657 in
16.7 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
6.7906 ฿ - 7.5223 ฿ | 12941 มีในสต็อก |
0.898 in
22.8 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.909 in
23.1 mm
|
10
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
2.6413 ฿ - 2.9313 ฿ | 160025 มีในสต็อก |
0.457 in
11.6 mm
|
Rectangular
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0027 ฿ | 10035 มีในสต็อก |
0.772 in
19.6 mm
|
ขอบบานพับ
|
UL94 V-2
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
6
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
5.8268 ฿ - 6.4604 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.772 in
19.6 mm
|
ขอบบานพับ
|
UL94 V-0
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
6
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ