Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; ความสูงภายใน 9.7 mm | 0.382 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

110476

20010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20000 - 199999 1.7713 ฿
200000 - 7999999 1.682 ฿
8000000 + 1.5973 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20000

ราคารวมทั้งหมด:

35,426.00 ฿

20000 x 1.7713 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
จบ มันเงา
มาตรฐาน RoHs
มาตรฐาน การเข้าถึง
รูปทรงหัว กลม
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 9.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา