Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 9.2 mm | 0.362 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

110593

199652 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20000 - 199999 1.3742 ฿
200000 - 799999 1.3072 ฿
800000 + 1.2403 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20000

ราคารวมทั้งหมด:

27,484.00 ฿

20000 x 1.3742 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
จบ มันเงา
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
รูปทรงหัว กลม
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 9.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา