Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีดำ ; ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

12352

20032 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20000 - 199999 1.517 ฿
200000 - 799999 1.443 ฿
800000 + 1.369 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20000

ราคารวมทั้งหมด:

30,340.00 ฿

20000 x 1.517 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
ความสูงภายใน 13.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา