Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ ; มันเงา ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

12888

29640 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 2.494 ฿
100000 - 399999 2.3691 ฿
400000 + 2.2486 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

24,940.00 ฿

10000 x 2.494 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
จบ มันเงา
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
รูปทรงหัว กลม
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 18.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา