Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 13.3 mm | 0.524 in ; สีขาว ; ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

51297

51035 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
15000 - 149999 2.464 ฿
150000 - 599999 2.339 ฿
600000 + 2.223 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 15000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 15000

ราคารวมทั้งหมด:

36,960.00 ฿

15000 x 2.464 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
ความสูงภายใน 13.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา