Menu Search

ขอบปลาย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.6 mm | 0.299 in ; ความสูงภายใน 17.0 mm | 0.669 in ; สีขาว ; ผิวด้าน ; PVC

ขอบปลายเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปกป้อง ดีไซน์อเนกประสงค์และทนทานพร้อมผิวเรียบ
รหัสรายการ:

51378

17638 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 2.7082 ฿
100000 - 399999 2.5743 ฿
400000 + 2.445 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

27,082.00 ฿

10000 x 2.7082 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
จบ ผิวด้าน
มาตรฐาน การเข้าถึง
มาตรฐาน RoHs
รูปทรงหัว กลม
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงภายใน 17.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา