Menu Search

Ezeplug - ด้านข้าง ;

Ezeplug นี้เหมาะกับรูมีเกลียวหรือรูธรรมดา การออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนำเสนอการกดยึดที่เรียบง่ายพร้อมแถบดึงด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดที่รวดเร็ว
รหัสรายการ:

10778

28217 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 3.638 ฿
20000 - 79999 3.457 ฿
80000 + 3.285 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

7,276.00 ฿

2000 x 3.638 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ทิศทางการดึง Lateral
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF, UNC, BSP, เมตริก
ความยาวโดยรวม 57.0 mm
ความยาวแถบ 17.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา