Menu Search

Ezeplug - ศูนย์กลาง ;

Ezeplug นี้เหมาะกับรูเกลียวหรือรูธรรมดา การออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนำเสนอการกดยึดที่เรียบง่ายพร้อมแถบดึงด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดที่รวดเร็ว
รหัสรายการ:

467027

276960 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 2.803 ฿
5000 - 19999 2.659 ฿
20000 + 2.529 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,401.50 ฿

500 x 2.803 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ทิศทางการดึง Central
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF, UNC, BSP, เมตริก
ความยาวแถบ 21.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา