Menu Search

Ezeplug - ศูนย์กลาง ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20

Ezeplug นี้เหมาะกับรูเกลียวหรือรูธรรมดา การออกแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนำเสนอการกดยึดที่เรียบง่ายพร้อมแถบดึงด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดที่รวดเร็ว
รหัสรายการ:

467029

520772 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 4.8007 ฿
2500 - 99999 4.5553 ฿
100000 + 4.3278 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

1,200.18 ฿

250 x 4.8007 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ทิศทางการดึง Central
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF, UNC, BSP, เมตริก
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
ความยาวใต้หัว 8.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.5 mm
ความยาวโดยรวม 8.0 mm
ความยาวแถบ 21.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา