Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 145.7872 ฿ |
| 1000 - 3999 | 138.4925 ฿ |
| 4000 + | 131.5726 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุฝาครอบ | สแตนเลส |
| วัสดุตัวกรอง | อะลูมิเนียม |
| วัสดุป้องกันเนิ้ว | อะลูมิเนียม |
| รวม | Fittings |
| วัสดุ | อลูมิเนียม;สแตนเลส |
| วัสดุตัวกรองตาข่าย | สแตนเลส |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| วัสดุฝาครอบทั้งหมด | อะลูมิเนียม |
| ความลึก | 0.138 in |
| ความลึก | 3.5 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 105.0 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 4.134 in |
| ความกว้างของหน้า | 25.0 mm |
| ความกว้างของหน้า | 0.984 in |
| ขนาดใบพัด | 118.5 mm |
| ขนาดใบพัด | 118.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.169 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 4.3 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.138 in |
| ความสูงโดยรวม | 3.5 mm |
| ความหนาโดยรวม | 3.5 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.138 in |
| ความกว้างโดยรวม | 118.5 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 4.665 in |