Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 67.049 ฿ |
| 500 + | 63.699 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุฝาครอบ | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุตัวกรอง | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุป้องกันเนิ้ว | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุเต็ม | 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester |
| รวม | Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter |
| วัสดุตัวกรองตาข่าย | สแตนเลส 304 |
| วัสดุฝาครอบทั้งหมด | 25% Glass Filled Polyamide 6.6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.161 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 4.1 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.575 in |
| ความสูงโดยรวม | 40.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.693 in |
| ความกว้างโดยรวม | 43.0 mm |