Menu Search

ชุดตัวกรองพัดลม -

ชุดนี้มีการป้องกัน IP30 สำหรับส่วนประกอบพัดลม ประกอบด้วยครอบป้องกันนิ้ว ฝาครอบกรอง ตาข่ายกรอง และกรองผ้าขนสัตว์
รหัสรายการ:

RCP-060-T

11 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 116.373 ฿
200 - 799 110.554 ฿
800 + 105.028 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,327.46 ฿

20 x 116.373 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุฝาครอบ 25% Glass Filled Nylon 6.6
วัสดุตัวกรอง โพลีอีสเตอร์
วัสดุป้องกันเนิ้ว 25% Glass Filled Nylon 6.6
วัสดุเต็ม 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester
รวม Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
วัสดุตัวกรองตาข่าย สแตนเลส 304
วัสดุฝาครอบทั้งหมด 25% Glass Filled Polyamide 6.6
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 4.1 mm
ความสูงโดยรวม 60.0 mm
ความกว้างโดยรวม 60.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา