Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 138.4122 ฿ |
| 100 - 399 | 131.4923 ฿ |
| 400 + | 124.9159 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุฝาครอบ | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุตัวกรอง | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุป้องกันเนิ้ว | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุเต็ม | 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester |
| รวม | Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter |
| วัสดุ | 25% Glass Filled Nylon 6/6;304 Stainless Steel;Polyester |
| วัสดุตัวกรองตาข่าย | สแตนเลส 304 |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| วัสดุฝาครอบทั้งหมด | 25% Glass Filled Polyamide 6.6 |
| ความลึก | 3.339 in |
| ความลึก | 84.8 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 2.827 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 71.8 mm |
| ความกว้างของหน้า | 3.339 in |
| ความกว้างของหน้า | 84.8 mm |
| ขนาดใบพัด | 80.0 mm |
| ขนาดใบพัด | 80.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 4.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.161 in |
| ความหนาโดยรวม | 6.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.236 in |
| ความกว้างโดยรวม | 3.173 in |
| ความกว้างโดยรวม | 80.6 mm |