| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 190.243 ฿ |
| 100 - 399 | 180.73 ฿ |
| 400 + | 171.696 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุฝาครอบ | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุตัวกรอง | โพลีอีสเตอร์ |
| วัสดุป้องกันเนิ้ว | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
| วัสดุเต็ม | 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester |
| รวม | Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter |
| วัสดุตัวกรองตาข่าย | สแตนเลส 304 |
| วัสดุฝาครอบทั้งหมด | 25% Glass Filled Polyamide 6.6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 4.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.161 in |
| ความสูงโดยรวม | 3.622 in |
| ความสูงโดยรวม | 92.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 92.3 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 3.634 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ