Menu Search

ชุดตัวกรองพัดลม -

ชุดนี้มีการป้องกัน IP30 สำหรับส่วนประกอบพัดลม ประกอบด้วยครอบป้องกันนิ้ว ฝาครอบกรอง ตาข่ายกรอง และกรองผ้าขนสัตว์
รหัสรายการ:

RCP-120-T

237 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 217.953 ฿
100 - 399 207.054 ฿
400 + 196.702 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

2,179.53 ฿

10 x 217.953 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุฝาครอบ 25% Glass Filled Nylon 6.6
วัสดุตัวกรอง โพลีอีสเตอร์
วัสดุป้องกันเนิ้ว 25% Glass Filled Nylon 6.6
วัสดุเต็ม 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester
รวม Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
วัสดุตัวกรองตาข่าย สแตนเลส 304
วัสดุฝาครอบทั้งหมด 25% Glass Filled Polyamide 6.6
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 4.1 mm
ความสูงโดยรวม 120.0 mm
ความกว้างโดยรวม 120.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา