Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.5948 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.3138 ฿ |
| 40000 + | 5.0505 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| ความยาวของจุดยึด | 0.906 in |
| ความยาวของจุดยึด | 23.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.197 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.138 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 115 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 239 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.807 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 20.5 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |