ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแข็งและแบบแยก ซึ่งสามารถใช้เป็นแกนรั้งและลูกปัดป้องกันสำหรับสายเคเบิลกลมได้ มีให้ใช้งานได้สำหรับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายขนาด
ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแยก (หรือแกน) เป็นปลอกชนิดแคลมป์ที่ใช้เป็นแกนรั้ง มีแกนวัสดุ A5 ที่ติดตั้งรอบๆ สายเคเบิล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินในการป้องกัน EMI และลดการปล่อย EMI ได้ทุกรูปแบบ ปลอกโพลีเอไมด์ช่วยให้สามารถประกอบแกนในอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องทำการดัดแปลงหรือทดสอบได้ง่ายขึ้น วัสดุแม่เหล็กประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันรังสี EMI ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบคลื่นในอุปกรณ์ดิจิทัล โดยสามารถใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โปรแกรมประมวลคำ แฟกซ์ อุปกรณ์จัดแสดง เครื่องถ่ายเอกสาร และแผงควบคุมคอมพิวเตอร์ การป้องกันนี้ทำให้คุณมั่นใจได้ถึงภูมิต้านทานการส่งผ่านและเสียงดังรบกวนประเภทอื่นๆ ในอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งกับสายเคเบิลที่มีข้อต่อและชุดสายไฟ แถบรัดช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา
ปลอกเฟอร์ไรต์แบบแข็งเป็นการคัดเลือกจากลูกปัดป้องกันที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งรับประกันคุณสมบัติด้านการต้านทานการส่งผ่านคลื่นในช่วงความถี่กว้าง โดยช่วงนี้จะรวมถึงตัวเลือกที่ใช้กับการประกอบสายไฟและอุตสาหกรรม MATV CATV เป็นหลัก และช่วงนี้ยังรวมถึงตัวเลือกที่มีการกำหนดค่าแหวนที่ให้การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุเฟอร์ไรต์มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้กับช่วงความถี่กว้างและส่วนใหญ่ใช้เป็นแกนป้องกันแบบหมุนหลายรอบ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ประเภท | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4336 ฿ - 7.1296 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
81.4733 ฿ - 90.2716 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36 mm
|
0.984 in
25 mm
|
Toroid Ferrite Core
|
||
110.1301 ฿ - 122.0248 ฿ | 108 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Round Split Ferrite Core with Plastic Casing
|
||
34.4212 ฿ - 38.1378 ฿ | 1450 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
22.8657 ฿ - 25.333 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
33.1229 ฿ - 36.7056 ฿ | 708 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
216.8739 ฿ - 240.3018 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
1.4277 ฿ - 1.5794 ฿ | 21 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
27.1355 ฿ - 30.0712 ฿ | 220 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
45.4994 ฿ - 50.4161 ฿ | 2609 มีในสต็อก |
1.142 in
29.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
9.9672 ฿ - 11.038 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
6.0276 ฿ - 6.679 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
5.3004 ฿ - 5.8715 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
5.3896 ฿ - 5.9741 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Solid Ferrite Core
|
||
5.693 ฿ - 6.3132 ฿ | 8521 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
10.2661 ฿ - 11.3726 ฿ | 4818 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
13.4919 ฿ - 14.9508 ฿ | 1220 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
8.4592 ฿ - 9.3738 ฿ | 4023 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
20.0861 ฿ - 22.2634 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
16.9184 ฿ - 18.7432 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Toroid Ferrrite Core
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ