Menu Search

ใยแก้วนำแสง;ท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์ - ; ; สีขาว;PP;100.0 m | 328.084 ft

รหัสรายการ:

OFBLTP-31-505PP

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 10,518.2309 ฿
10 - 39 9,782.3926 ฿
40 + 9,293.2719 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

10,518.23 ฿

1 x 10,518.2309 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทของอุปกรณ์เสริม Tubing Pull Cord Version
สี สีขาว
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุ PP
ราคาต่อ รอก
ประเภท ใยแก้วนำแสง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.1 mm
รวม 1 Reel of 100 metres
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา