Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; ; ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in ;

คลิปลวดไฟเบอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. มี 4 ช่องที่สามารถแยกย่อยได้ (2 + 2)
รหัสรายการ:

EFA04-71-003

39 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 104.4371 ฿
1000 - 39999 99.2171 ฿
40000 + 94.2558 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,443.71 ฿

100 x 104.4371 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6
วิธีติดตั้ง Clip On
ความสูงโดยรวม 5.5 mm
ความยาวโดยรวม 21.4 mm
ความกว้างโดยรวม 27.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 4
ปริมาณแพ็คเกจ 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา