Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ;

คลิปยึดสายไฟเบอร์ 2 ช่องสำหรับสายขนาด 6 มม. สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

EFA04-61-001

1694 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 134.3611 ฿
1000 - 39999 127.6419 ฿
40000 + 121.2618 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

13,436.11 ฿

100 x 134.3611 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุ ไนลอน 6
วิธีติดตั้ง Clip-On, Screw
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
ความยาวโดยรวม 26.5 mm
ความกว้างโดยรวม 17.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 100
จำนวนช่อง 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา