Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.5 mm | 0.177 in ; ความสูงโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in ;

คลิปยึดสายไฟเบอร์ด้วยกาว 2 ช่องสำหรับสายไฟ 5.5 มม. สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

EFA04-63-ASS

53105 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 129.6184 ฿
1000 - 39999 123.1402 ฿
40000 + 116.9832 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,961.84 ฿

100 x 129.6184 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเขียว
วัสดุ ไนลอน 6
วิธีติดตั้ง Adhesive
ความสูงโดยรวม 7.33 mm
ความยาวโดยรวม 26.5 mm
ความกว้างโดยรวม 17.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 100
จำนวนช่อง 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา