Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.5 mm | 0.177 in ; ความสูงโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in ;

คลิปยึดสายไฟเบอร์ด้วยกาว 2 ช่องสำหรับสายไฟ 4.5 มม. สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94-V0
รหัสรายการ:

EFA04-64-ASS

1019 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 119.3969 ฿
1000 - 39999 113.4273 ฿
40000 + 107.7566 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,939.69 ฿

100 x 119.3969 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ ไนลอน
วิธีติดตั้ง กาว
ความสูงโดยรวม 7.3 mm
ความยาวโดยรวม 26.5 mm
ความกว้างโดยรวม 17.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 100
จำนวนช่อง 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา