Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - แบบกด ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงโดยรวม 15.7 mm | 0.618 in ; รูปแบบ 2

ตัวยึดไฟเบอร์ออปติกแบบกดเข้ารองรับสายไฟเบอร์ขนาด 2 มม. ได้ถึงแปดสาย และสายไฟเบอร์ขนาด 4 มม. ได้หนึ่งสาย
รหัสรายการ:

OFB-BH-9-19

995 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.0517 ฿
10000 - 39999 2.90 ฿
40000 + 2.7573 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,051.70 ฿

1000 x 3.0517 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ ไนลอน
วิธีติดตั้ง Push In
ความสูงโดยรวม 15.7 mm
ความยาวโดยรวม 25.2 mm
ความกว้างโดยรวม 6.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 9
ปริมาณแพ็คเกจ 1000
จำนวนช่อง 5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา