Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.331 in ;

ขายึดสายไฟเบอร์ออฟติกแบบขยายได้ รองรับสายไฟเบอร์ 3 มม. ได้ถึงหกเส้น ตัวยึดด้านข้างเชื่อมต่อกัน เพื่อรองรับสายเคเบิลเพิ่มเติม สายเคเบิลสองเส้นทำหน้าที่ยึดแต่ละช่อง
รหัสรายการ:

OFEB-3-19

1048 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.5981 ฿
10000 - 39999 7.2189 ฿
40000 + 6.8575 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,598.10 ฿

1000 x 7.5981 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ ไนลอน
วิธีติดตั้ง กาว
ความสูงโดยรวม 8.4 mm
ความยาวโดยรวม 20.6 mm
ความกว้างโดยรวม 7.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 6
ปริมาณแพ็คเกจ 1000
จำนวนช่อง 3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา