Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; ; ความสูงโดยรวม 8.4 mm | 0.331 in ;

ตัวยึดสายไฟเบอร์ออฟติกบนฐานกาว รองรับสายเคเบิลขนาด 2 มม. สูงสุดสี่สาย แต่ละช่องสามารถเก็บสายได้ 2 สาย
รหัสรายการ:

OFHB2-4A1-RT-19

455747 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.1936 ฿
10000 - 399999 11.5868 ฿
400000 + 11.0068 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,193.60 ฿

1000 x 12.1936 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ ไนลอน
วิธีติดตั้ง กาว
ความสูงโดยรวม 8.4 mm
ความยาวโดยรวม 12.7 mm
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
จำนวนของตำแหน่ง 2
ปริมาณแพ็คเกจ 1000
จำนวนช่อง 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา