Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - สกรู ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in ;

ฐานยึดตัวยึดประกบใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งได้ถึงสามชิ้นและมีรูยึด 2 มม. สองรู สามารถปิดทับได้โดยใช้ฝา OFSH-6-3.5L ที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
รหัสรายการ:

OFSH-6-3.5

775 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 63.8857 ฿
100 - 399 60.6911 ฿
400 + 57.6528 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

638.86 ฿

10 x 63.8857 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP;TPE
วิธีติดตั้ง สกรู
ความสูงโดยรวม 9.0 mm
ความยาวโดยรวม 35.4 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
วัสดุเต็ม Polypropylene;Thermoplastic Elastomer
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
จำนวนของตำแหน่ง 6
ปริมาณแพ็คเกจ 10
จำนวนช่อง 3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา