จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
10 - 99 | 106.9758 ฿ |
100 - 399 | 101.6263 ฿ |
400 + | 96.5446 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PP;TPE |
วิธีติดตั้ง | กาว |
ความสูงโดยรวม | 0.354 in |
ความสูงโดยรวม | 9.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.394 in |
ความยาวโดยรวม | 35.4 mm |
ความกว้างโดยรวม | 20.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.787 in |
วัสดุเต็ม | Polypropylene;Thermoplastic Elastomer |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB;UL94 V-0 |
จำนวนของตำแหน่ง | 6 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 10 |
จำนวนช่อง | 3 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ