Menu Search

คลิปสายไฟเบอร์ - ฝาครอบ OFSH ; ; ความสูงโดยรวม 6.6 mm | 0.26 in ;

ฝาครอบสำหรับตัวยึดประกบ OFSH-6-3.5
รหัสรายการ:

OFSH-6-3.5L

1350 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 13.541 ฿
100 - 399 12.8673 ฿
400 + 12.2248 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

135.41 ฿

10 x 13.541 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP;TPE
ความสูงโดยรวม 6.6 mm
ความยาวโดยรวม 35.4 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
วัสดุเต็ม Polypropylene;Thermoplastic Elastomer
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
ปริมาณแพ็คเกจ 10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา