จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 5.4922 ฿ |
1000 - 3999 | 5.2156 ฿ |
4000 + | 4.9568 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
วิธีติดตั้ง | Clip On |
ความสูงโดยรวม | 0.228 in |
ความสูงโดยรวม | 5.8 mm |
ความยาวโดยรวม | 35.6 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.402 in |
ความกว้างโดยรวม | 1.024 in |
ความกว้างโดยรวม | 26.0 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
จำนวนของตำแหน่ง | 12 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
จำนวนช่อง | 12 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ