Menu Search

ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 25.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2.5 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง กาว

ม้วนไฟเบอร์ติดกาวรัศมี 25 มม. นอกจากนี้ยังสามารถวางซ้อนกันได้โดยใช้เสาซ้อน EFA04-53-ASS หรือด้านบนบอร์ดที่ติดตั้งโดยใช้ EFA04-27-ASS สามารถเก็บเส้นใย 900 ไมครอนได้ 2.5 ม.
รหัสรายการ:

EFA04-04-ASS

208 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 201.4189 ฿
1000 - 39999 191.3491 ฿
40000 + 181.779 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

20,141.89 ฿

100 x 201.4189 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รวม 4 x Self-Adhesive Pads
วัสดุ ไนลอน 6
วิธีติดตั้ง Adhesive
ประเภท Fiber Reel Storage
ขนาดรูคว้าน 4.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2.8 mm
ความสูงโดยรวม 4.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2.5 m of 900.0 Micron Fiber
จำนวนรูยึด 8
ปริมาณแพ็คเกจ 100
รัศมี 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา