จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 183.6395 ฿ |
1000 - 39999 | 174.4575 ฿ |
40000 + | 165.7351 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
รวม | No Mounting Hardware |
วัสดุ | ไนลอน 6 |
วิธีติดตั้ง | Screw |
ประเภท | Fiber Reel Storage |
ขนาดรูคว้าน | 0.181 in |
ขนาดรูคว้าน | 4.6 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 2.8 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.11 in |
ความสูงโดยรวม | 0.488 in |
ความสูงโดยรวม | 12.4 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด | 9.0 m of 900.0 Micron Fiber |
จำนวนรูยึด | 8 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
รัศมี | 30.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ