Menu Search

ม้วนไฟเบอร์ - , ; ; ธรรมชาติ;UL94 V-0;โพลีเอไมด์;เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.7 mm | 0.185 in

จานโซ่ ช่วยเก็บวงม้วนสายไฟเบอร์ส่วนเกินให้เป็นรูปตัว “Y” สำหรับจุดเบรคเอาท์
รหัสรายการ:

OFCP-50-19

1447 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 7.143 ฿
5000 - 19999 6.7861 ฿
20000 + 6.447 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,571.50 ฿

500 x 7.143 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รวม No Mounting Hardware
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง สกรู
ประเภท ฐานรอง
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.7 mm
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล
จำนวนรูยึด 1
รัศมี 30.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา