Menu Search

ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 43.2 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล ; วิธีติดตั้ง กาว

ฐานรองรับใยแก้วนำแสง สร้างเส้นทางสำหรับการพันสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ถูกออกแบบสำหรับใช้ในงานแผงแก้ไขสายไฟเบอร์ออฟติก รูตรงกลางใช้สำหรับยึดฐานด้วยสกรู #8 อุปกรณ์กำหนดเส้นทางสาย Richco ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเสียบเข้ากับรู 4.75 มม. และแผง 1.57 มม. สามารถติดตั้งเข้ากับฐานนี้ได้ ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ OFNS, STL, WS และ LWS ซีรีส์
รหัสรายการ:

OFSB-4-85-01A

144646 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 40.4533 ฿
1000 - 3999 38.4278 ฿
4000 + 36.5093 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,045.33 ฿

100 x 40.4533 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
รวม Adhesive
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Adhesive
ประเภท Fiber Support Base
ความสูงโดยรวม 7.6 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล
จำนวนรูยึด 1
ปริมาณแพ็คเกจ 100
รัศมี 43.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา