Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
0.5399 ฿ - 0.5979 ฿ 1027 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.4952 ฿ - 0.5532 ฿ 31010 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.3786 ฿ - 1.5259 ฿ 44728 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.5711 ฿ - 0.6335 ฿ 520 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 26043 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.7005 ฿ - 0.7763 ฿ 126340 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

007104059901

ช่วงราคา
0.5979 ฿ - 0.5399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007203059901

ช่วงราคา
0.5532 ฿ - 0.4952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    2
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

007108059901

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in;8.5 mm | 0.335 in;ความหนา 2.2 mm | 0.087 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007103059901

ช่วงราคา
0.6335 ฿ - 0.5711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

007106059901

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.4 mm | 0.134 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

007105059901

ช่วงราคา
0.7763 ฿ - 0.7005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม