Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบสลักเกลียวมีครีบโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันสลักเกลียวหลายประเภท ครีบภายในให้การยึดที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ โดยใช้เพียงชิ้นส่วนเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับด้ามจับเพื่อความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนและยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ที่จับ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือก LDPE สีธรรมชาติและสีเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดสตัดที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1213 ฿ - 6.7772 ฿ | 130640 มีในสต็อก |
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.503 ฿ - 2.7751 ฿ | 144500 มีในสต็อก |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.7477 ฿ - 4.1537 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6.8619 ฿ - 7.607 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ | 2076 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.9714 ฿ - 5.751 ฿ | 588000 มีในสต็อก |
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.6814 ฿ - 5.1978 ฿ | 661842 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.503 ฿ - 2.7751 ฿ | 6124916 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ | 326 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1.508 ฿ - 1.6686 ฿ | 39 มีในสต็อก |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2.0434 ฿ - 2.262 ฿ | 9037 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 1.334 ฿ - 1.4768 ฿ | 5030 มีในสต็อก |
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2.503 ฿ - 2.7751 ฿ | 530 มีในสต็อก |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5.3762 ฿ - 5.9518 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ