Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

รหัสรายการ:

56615

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 46,406.6632 ฿
10 - 39 44,086.3278 ฿
40 + 41,882.0163 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

46,406.66 ฿

1 x 46,406.6632 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุภายใน เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
ราคาต่อ ม้วน
วัสดุปลอก ยางซิลิโคน
คุณสมบัติพิเศษ Thick Extruded Silicone
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) Thick Extruded Silicone
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm
ความยาวของม้วน 25.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา