Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

รหัสรายการ:

56620

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 53,979.2075 ฿
10 - 39 51,280.2473 ฿
40 + 48,716.2372 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

53,979.21 ฿

1 x 53,979.2075 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุภายใน เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
ราคาต่อ ม้วน
วัสดุปลอก ยางซิลิโคน
คุณสมบัติพิเศษ Thick Extruded Silicone
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) Thick Extruded Silicone
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm
ความยาวของม้วน 25.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา