Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

รหัสรายการ:

600601

41 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 - 399 908.7164 ฿
400 + 863.2839 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

36,348.66 ฿

40 x 908.7164 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุภายใน เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
ราคาต่อ เมตร
วัสดุปลอก ยางซิลิโคน
คุณสมบัติพิเศษ Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm
ความยาวของม้วน 40.0 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา