Menu Search

ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

ปลอกป้องกันไฟสีเงินบุเพิ่มความปลอดภัย ในขณะที่ลดการสูญเสียพลังงาน 30.5 ม. | ปลอกยาว 100.066 ฟุต สามารถมัดท่อและสายเคเบิลได้สูงสุด 16.0 มม. | 0.63 นิ้ว
รหัสรายการ:

900405

8 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 8,763.265 ฿
10 - 39 8,325.0958 ฿
40 + 7,908.8419 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

8,763.27 ฿

1 x 8,763.265 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเงิน
วัสดุภายใน ใยแก้วถักจำนวนมาก
คุณสมบัติพิเศษ สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) Reflects More than 95% of Radiant Energy
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm
ความยาวของม้วน 30.5 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา