Menu Search

ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

ปลอกป้องกันไฟสีเงินบุเพิ่มความปลอดภัย ในขณะที่ลดการสูญเสียพลังงาน 30.5 ม. | ปลอกยาว 100.066 ฟุต สามารถมัดท่อและสายเคเบิลได้สูงสุด 30.0 มม. | 1.181 นิ้ว
รหัสรายการ:

900408

4 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 10,872.5177 ฿
10 - 39 10,328.8985 ฿
40 + 9,812.446 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

10,872.52 ฿

1 x 10,872.5177 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเงิน
วัสดุภายใน ใยแก้วถักจำนวนมาก
คุณสมบัติพิเศษ สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด) Reflects More than 95% of Radiant Energy
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 30.0 mm
ความยาวของม้วน 30.5 m

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา