Menu Search

แหวนล็อคตำแหน่ง - ความลึกโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 48.0 mm | 1.89 in; สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์; ธรรมชาติ

Used for non metal applications or when the through hole is round. Eliminates movement or slipping of the latch.
รหัสรายการ:

060A5E

134 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 249 147.1302 ฿
250 - 2499 84.0789 ฿
2500 - 9999 79.876 ฿
10000 + 75.8784 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

147.13 ฿

1 x 147.1302 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 48.0 mm
ความลึกโดยรวม 7.0 mm
ประเภทของอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์สวม 2
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปทรง วงรี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา