Menu Search

ธรรมชาติ หน้าแปลน หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 6.5 mm | 0.256 in

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
รหัสรายการ:

0600030000VR

37712 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.828 ฿
10000 - 39999 1.731 ฿
40000 + 1.647 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,828.00 ฿

1000 x 1.828 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 6.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
รูปแบบน็อต หน้าแปลน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา