Menu Search

น็อตฐานแหวน M10 ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

รหัสรายการ:

1284116

378000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.445 ฿
10000 - 39999 4.223 ฿
40000 + 4.014 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,445.00 ฿

1000 x 4.445 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ระยะระหว่างส่วนแบบ 16.0 mm
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
รูปแบบน็อต หน้าแปลน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา