Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M4

รหัสรายการ:

43535

506262 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.777 ฿
10000 - 39999 3.587 ฿
40000 + 3.406 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,777.00 ฿

1000 x 3.777 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm
ความสูงโดยรวม 4.1 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม
รูปแบบน็อต หน้าแปลน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา