Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; สีแดง

ฝาครอบป้องกัน LDPE สีแดงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม
รหัสรายการ:

10191

1132828 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1200 - 11999 11.0603 ฿
12000 - 479999 10.5071 ฿
480000 + 9.9806 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1200

ราคารวมทั้งหมด:

13,272.36 ฿

1200 x 11.0603 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 13/16"

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา