Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.2 mm | 0.874 in ; สีแดง

ฝาครอบป้องกัน LDPE สีแดงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม
รหัสรายการ:

10426

5056 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 16.7355 ฿
5000 - 19999 15.8967 ฿
20000 + 15.1025 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

8,367.75 ฿

500 x 16.7355 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 7/8"
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 77.8 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา