Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกัน LDPE สีธรรมชาติถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม รายการชิ้นนี้มีหัวจับที่เป็นแบบโค้ง เพื่อให้จับได้ดีขึ้นสำหรับการถอดออก
รหัสรายการ:

12754

19909 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 2.2754 ฿
100000 - 399999 2.1639 ฿
400000 + 2.0523 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

22,754.00 ฿

10000 x 2.2754 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา