Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกัน LDPE สีธรรมชาติถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม รายการนี้ทำหน้าที่ยึดเกลียว UNF ขนาด 9/16 นิ้ว
รหัสรายการ:

E-9/16

37 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5900 - 58999 1.7579 ฿
59000 - 235999 1.6686 ฿
236000 + 1.5883 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5900

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5900

ราคารวมทั้งหมด:

10,371.61 ฿

5900 x 1.7579 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 9/16"
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 12.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา